- NIEUW
coDrive-UR
Onderdeelnr.: 10.13.07.00210
Besturingseenheid voor mGrip-vingergrijpers
Inputs / outputs | Universal Robots |
Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
Voltage DC | 24 V - DC |
Length L | 159 (mm) |
Width B | 136 (mm) |
Height H | 104 (mm) |
Weight | 1681.4 (g) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 136 mm |
H | 104 mm |
L | 159 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Inputs / outputs | Universal Robots |
Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
Voltage DC | 24 V - DC |
Weight | 1.681,4 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie