- YENI
coDrive-UR
Parça no.: 10.13.07.00210
Control unit for mGrip finger grippers
Girişler / çıkışlar | Evrensel Robotlar |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | bar |
Gerilim DC | 24 V - DC |
Uzunluk L | 159 (mm) |
Genişlik B | 136 (mm) |
Yükseklik H | 104 (mm) |
Ağırlık | 1681.4 (g) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 136 mm |
H | 104 mm |
L | 159 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Girişler / çıkışlar | Evrensel Robotlar |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | bar |
Gerilim DC | 24 V - DC |
Ağırlık | 1.681,4 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon