- UUSI
PSSG X 290x215 SI-55 M6-IG
Osanro: 10.01.54.00084
Gripper for the handling of paper, fabric and plastic bags
Shape | Integrated vacuum generation |
Ls | 290 (mm) |
Suction cup width Bs | 215 (mm) |
Height H | 72 (mm) |
Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Additional function suction cup | NFC-TAG |
Thread G4 | M6-F |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
b2 | 131 mm |
Bmax(S) | 220 mm |
Bs | 215 mm |
G2 | G1/8"-F |
G4 | M6-F |
H | 72 mm |
H1 | 118 mm |
l2 | 206 mm |
Ls | 290 mm |
Lmax.(S) | 295 mm |
SW2 | 3 mm |
X3 | 65 mm |
Y3 | 95 mm |
Z (Stroke) | 11 mm |
NFC-TAG |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Dimension (LxW) | 290x215 |
Shape | X |
Shape | Integrated vacuum generation |
Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Material | SI |
Lift capacity (horizontal) | 15 kg |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi