- UUSI
PSSG X 350x250 SI-55 M6-IG
Osanro: 10.01.54.00086
Gripper for the handling of paper, fabric and plastic bags
Shape | Integrated vacuum generation |
Ls | 350 (mm) |
Suction cup width Bs | 250 (mm) |
Height H | 91 (mm) |
Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Additional function suction cup | NFC-TAG |
Thread G4 | M6-F |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
b2 | 143 mm |
Bmax(S) | 257 mm |
Bs | 250 mm |
G2 | G1/8"-F |
G4 | M6-F |
H | 91 mm |
H1 | 137 mm |
l2 | 243 mm |
Ls | 350 mm |
Lmax.(S) | 357 mm |
SW2 | 4 mm |
X3 | 65 mm |
Y3 | 105 mm |
Z (Stroke) | 17 mm |
NFC-TAG |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Dimension (LxW) | 350x250 |
Shape | X |
Shape | Integrated vacuum generation |
Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Material | SI |
Lift capacity (horizontal) | 30 kg |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi