- NOUVEU
PSSG X 350x250 SI-55 M6-IG
Réf. article: 10.01.54.00086
Pince pour la manipulation de sacs en papier, en tissu et en plastique
Forme | Génération du vide intégrée |
Ls | 350 (mm) |
Largeur de la ventouse Bs | 250 (mm) |
Hauteur H | 91 (mm) |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 (Shore A) |
Fonction supplémentaire ventouse | NFC-TAG |
Filetage G4 | M6-F |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
b2 | 143 mm |
Bmax(S) | 257 mm |
Bs | 250 mm |
G2 | G1/8"-F |
G4 | M6-F |
H | 91 mm |
H1 | 137 mm |
l2 | 243 mm |
Ls | 350 mm |
Lmax.(S) | 357 mm |
SW2 | 4 mm |
X3 | 65 mm |
Y3 | 105 mm |
Z (Allongement) | 17 mm |
NFC-TAG |
Données techniques
Données techniques
Attribut | Valeur |
---|---|
Dimension (Lxl) | 350x250 |
Forme | X |
Forme | Génération du vide intégrée |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Matière | SI |
Capacité de levage (horizontale) | 30 kg |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation