Schmalz

  • NOUVEU

Préhenseurs pour sacs PSSG-X

Surface de ventouse (Ø) de 290 x 215 mm à 350 x 250 mm
Accéder directement aux produits

Manipulation fiable de sacs de matières et de géométries différentes

Un élément joint cellulaire unique assure une durée de vie plus longue que les solutions conventionnelles en caoutchouc poreux

Construction modulaire pour un poids propre et un entretien facile de l'élément d'étanchéité

Accès direct et facile aux données du dispositif via le smartphone grâce à l'interface NFC

Composition
  • Le module (0) pour la connexion du préhenseur au robot est livrable en modèle rigide ou avec fixation flottante (compensation de la hauteur)
  • Raccord de tuyaux (droit/angulaire) pour le raccord d'un générateur de vide externe ou choix d'une génération du vide intégrée à l'aide de buses SEP (1)
  • Carter de préhenseur pour sacs léger en plastique renforcé de fibres de verre (2)
  • Élément d'étanchéité unique (3) en silicone conforme à la FDA ou en NBR résistant à l'usure
  • Le voile filtrant (4) protège le système de la contamination
Données techniques
  • Préhenseur pour sacs avec génération du vide intégrée
  • Dimensions : 290 x 215 mm à 350 x 250 mm
  • Matière : NBR, SI
Données de performance
MétriqueImperial
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Matière
Capacité de levage (horizontale)
Dimension (Lxl)
Largeur de la ventouse Bs
Ls
Caractérisation
Secteurs

1 - 4 de 4 résultats

  • NOUVEU
PSSG X 350x250 SI-55 M6-IG

Réf. article: 10.01.54.00086

Pince pour la manipulation de sacs en papier, en tissu et en plastique

FormeGénération du vide intégrée
Ls350 (mm)
Largeur de la ventouse Bs250 (mm)
Hauteur H91 (mm)
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
Fonction supplémentaire ventouseNFC-TAG
Filetage G4M6-F
  • NOUVEU
PSSG X 350x250 NBR-60 M6-IG

Réf. article: 10.01.54.00085

Pince pour la manipulation de sacs en papier, en tissu et en plastique

FormeGénération du vide intégrée
Ls350 (mm)
Largeur de la ventouse Bs250 (mm)
Hauteur H91 (mm)
Dureté de la matière [Shore A]60 (Shore A)
Fonction supplémentaire ventouseNFC-TAG
Filetage G4M6-F
  • NOUVEU
PSSG X 290x215 SI-55 M6-IG

Réf. article: 10.01.54.00084

Pince pour la manipulation de sacs en papier, en tissu et en plastique

FormeGénération du vide intégrée
Ls290 (mm)
Largeur de la ventouse Bs215 (mm)
Hauteur H72 (mm)
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
Fonction supplémentaire ventouseNFC-TAG
Filetage G4M6-F
  • NOUVEU
PSSG X 290x215 NBR-60 M6-IG

Réf. article: 10.01.54.00083

Pince pour la manipulation de sacs en papier, en tissu et en plastique

FormeGénération du vide intégrée
Ls290 (mm)
Largeur de la ventouse Bs215 (mm)
Hauteur H72 (mm)
Dureté de la matière [Shore A]60 (Shore A)
Fonction supplémentaire ventouseNFC-TAG
Filetage G4M6-F

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier