Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FGA 33 NK-45 N018 DR

Osanro: 10.01.06.04245

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Size33
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Number of folds1.5
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d 8  mm
d2 17  mm
D1 36  mm
Dk 18  mm
Dmax(S) 38  mm
Ds 30  mm
H 27  mm
H2 13  mm
H3 14  mm
Z (Stroke) 13,2  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 13,6  N
Volume 8,4  cm³
Size 33
Nipple family N 018
Number of folds 1,5
Suction cup material Natural rubber NK
Material hardness [Shore A] 45  Shore A
Product family FGA
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin