Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FGA 33 NK-45 N018 DR

Część nr.: 10.01.06.04245

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Size33
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Number of folds1.5
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d 8  mm
d2 17  mm
D1 36  mm
Dk 18  mm
Dmax(S) 38  mm
Ds 30  mm
H 27  mm
H2 13  mm
H3 14  mm
Z (Stroke) 13,2  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 13,6  N
Volume 8,4  cm³
Size 33
Nipple family N 018
Number of folds 1,5
Suction cup material Natural rubber NK
Material hardness [Shore A] 45  Shore A
Product family FGA
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka