Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

FGA 33 NK-45 N018 DR

N° de artículo: 10.01.06.04245

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas

Tamaño33
Material de ventosaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
Número de pliegues1.5
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
d 8  mm
d2 17  mm
D1 36  mm
Dk 18  mm
Dmax(S) 38  mm
Ds 30  mm
H 27  mm
H2 13  mm
H3 14  mm
Z (Recorrido) 13,2  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Fuerza de aspiración (-600 mbar) 13,6  N
Volumen 8,4  cm³
Tamaño 33
Familia de boquillas N 018
Número de pliegues 1,5
Material de ventosa Caucho natural NK
Dureza del material [Shore A] 45  Shore A
Familia de productos FGA
Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta