Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

FGA 33 NK-45 N018 DR

Numero articolo: 10.01.06.04245

Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane

Misura33
Materiale della ventosaCaucciù naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]45 (Shore A)
Numero di pieghe1.5
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
d 8  mm
d2 17  mm
D1 36  mm
Dk 18  mm
Dmax(S) 38  mm
Ds 30  mm
H 27  mm
H2 13  mm
H3 14  mm
Z (freccia elastica) 13,2  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Forza di presa (-600 mbar) 13,6  N
Volume 8,4  cm³
Misura 33
Famiglia di nippli N 018
Numero di pieghe 1,5
Materiale della ventosa Caucciù naturale NK
Durezza del materiale [Shore A] 45  Shore A
Famiglia di prodotti FGA
Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello