- TEHOKAS
SEP HV 3 07 13
Osanro: 10.02.01.01395
Multistagenozzle as a cartridge
Shape | High vacuum |
Number of stages | 3 |
Hole diameter | 13 (mm) |
Degree of evacuation | 85 (%) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 2.0 ... 6.0 bar |
Optimal operating pressure | 4 (bar) |
Suction rate (max.) | 76.8 (l/min) |
Air consumption suction | 23.5 (l/min) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
D1 | 5,4 mm |
D2 | 12,8 mm |
L1 | 5 mm |
L2 | 63,5 mm |
L3 | 81,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Weight | 4,6 g |
Operating temperature | 0 ... 60 °C |
Recommended hose internal diameter compressed air | 4 mm |
Recommended hose internal diameter vacuum | 6 mm |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 2.0 ... 6.0 bar |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 29.0 ... 87.0 |
Optimal operating pressure | 4 bar |
Optimal pressure | 58 psi |
Sound pressure level free | 70 dB(A) |
Sound pressure level suction | 61 dB(A) |
Suction rate (max.) | 4,73 m³/h |
Suction rate (max.) | 76,8 l/min |
Suction rate (max.) | 2,71 cfm |
Air consumption suction | 1,45 m³/h |
Air consumption suction | 23,5 l/min |
Air consumption suction | 0,83 cfm |
Degree of evacuation | 85 % |
Number of stages | 3 |
Hole diameter | 13 mm |
Shape | High vacuum |
Product family | SEP |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi