Schmalz

Tilaustiedot

The basic ejector SBPL is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: retrofit kit, sealing plugs, vacuum manometer, quick exhaust valves, exhaust kit, retrofit kit, solenoid valves, vacuum cup filter, mounting brackets, vacuum hose, hose nozzle

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SBPL 75 HF

Osanro: 10.02.01.01650

Basic ejector with maximum suction capacity

Size75
ShapeHigh flow
Suction rate (max.)710 (l/min)
Air consumption suction230 (l/min)
Weight1.1 (kg)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 83  mm
B2 16  mm
B3 48  mm
G1 G3/8"-F
G2 G1"-F
G3 G1/4"-F
G5 M5-M
H 72  mm
H1 74  mm
L 167,5  mm
L1 285,3  mm
L2 54  mm
L4 113  mm
L5 64  mm
LG5 8,5  mm
X1 73,5  mm
Y1 62  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Size 75
Degree of evacuation 60  %
Max. vacuum 600  mbar
Suction rate (max.) 710  l/min
Suction rate 710  l/min
Suction rate 975  l/min
Suction rate 42,6  m³/h
Suction rate 58,5  m³/h
Air consumption suction 230  l/min
Air consumption suction 14  m³/h
Sound pressure level free 67  dB(A)
Sound pressure level suction 57  dB(A)
Pressure range (operating pressure) [bar] 2.0 ... 6.0 bar
Pressure range (operating pressure) [bar] 29.0 ... 87.0
Recommended hose internal diameter compressed air 9  mm
Recommended hose internal diameter vacuum 32  mm
Weight 1,1  kg
Operating temperature 0 ... 60 °C
Max. vacuum 17,72  inHg
Product family SBPL
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin