SNG-AP 10 0.8 V 3
Osanro: 10.01.29.00340
Pneumatic needle gripper in maintenance-friendly design infinitely adjustable stroke
Toimialat: Kuitukomposiitit
| Number of needles | 10 |
| Needle diameter | 0.8 (mm) |
| Needle stroke Z(NA) | 3 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 35 mm |
| G1 | M5-F |
| G4 | M5-F |
| H | 80,2 mm |
| H2 | 46,1 mm |
| L | 65 mm |
| L2 | 28 mm |
| W(E) | 30 ° |
| X1 | 29 mm |
| Y1 | 29 mm |
| Z(NA) | 3 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Number of needles | 10 |
| Needle diameter | 0,8 mm |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
| Operating temperature | 5 ... 75 °C |
| Installation position | BEL |
| Weight | 190 g |
| Additional function | Variable stroke |
| Product family | SNG-AP |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi