Schmalz

Tilaustiedot

The spring plunger FSTI is delivered as a ready-to-connect product.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FSTI G3/8-AG G1/8-IG 50

Osanro: 10.01.02.00998

Spring plunger with internal damping spring and height compensation

Toimialat: Auto-teollisuus | Yleiskäyttö

Suction cup connectionG3/8"-M
Product familyFSTI
Spring stroke Z50 (mm)
40 (Nm)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
G1 G1/8"-F
G2 G3/8"-M
G3 M18x1.5-M
H 173  mm
H2 62  mm
LG1 12  mm
LG2 8  mm
LG3 91  mm
SW1 27  mm
SW2 13  mm
SW3 19  mm
Z (Stroke) 50  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Spring rate 0,1  N/mm
Spring pretension 2,3  N
Spring force center 4,7  N
Vertical load 1 000  N
Horizontal load 700  N
40  Nm
Weight 230  g
Operating temperature 0 ... 80 °C
Product family FSTI
Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin