SXT-EXT-GB-400
Osanro: 10.07.13.00053
Laajennus hammastuksella, modulaarinen, kääntyville käsivarsille ja Liitäntä putkityökaluihin
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Outside diameter D | 25 (mm) |
| Length L | 400.4 (mm) |
| Material | Aluminum |
| Shape | Gear braket one side |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| D | 25 mm |
| Dk | 35 mm |
| G1 | M8-F |
| L | 400,4 mm |
| L2 | 387,9 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Shape | Gear braket one side |
| Weight | 370 g |
| Product family | SXT |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi