Schmalz

Tilaustiedot

Compact ejector SCPM is delivered as a ready-to-connect product (without connection cable).

 

Available spare parts: silencer, filter element

Available accessories: connection cable, connection plug

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SCPMi 10 S04 NC M8-6

Osanro: 10.02.02.05692

Mini Compact Ejector with minimum size

Toimialat: Elektroniikka | Muovit | Yleiskäyttö

Nozzle size1.0 mm
ConnectionHose D6(1)-D6(2)
Suction rate (max.)28 (l/min)
Air consumption suction45 (l/min)
Sound pressure level free71 (dB(A))
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
Max. vacuum870 (mbar)
Electrical connectionMale connect M8, 6 pole
Control valveNormally closed
Protection type IPIP 40
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 12  mm
B1 12,5  mm
D 9  mm
d1 6,2  mm
d2 6,2  mm
d4 4,3  mm
G3 M8x1-M
H 65,3  mm
H1 73,9  mm
H2 24,95  mm
H3 7,5  mm
H4 30  mm
H5 7,5  mm
H6 17,5  mm
L 76,5  mm
L1 98,3  mm
L2 11,4  mm
L3 20,5  mm
X1 36  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nozzle size 1.0 mm
Control valve NC
Electrical connection M8-6
Degree of evacuation 87  %
Suction rate (max.) 28  l/min
Air consumption suction 45  l/min
Max. air consumption blow-off 10  l/min
Max. vacuum 870  mbar
Optimal operating pressure 4,5  bar
Pressure range (operating pressure) [bar] 3.5 ... 6.0 bar
Recommended hose internal diameter compressed air 4  mm
Recommended hose internal diameter vacuum 4  mm
Operating temperature 0 ... 50 °C
Weight 84  g
Product family SCPMi
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

E-Plan Macro
Dokumentointi
Ohjelmisto

Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.

DokumentointiKieli
Englanti
Englanti

Varaosat

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin