Schmalz

Litteä imukuppi PFYN VU1

Erittäin repäisynkestävä materiaali Vulkollan VU1 kestää valtavia kuormia

Herkkä öljyille hyvän kemiallisen kestävyyden ansiosta

Lämmönkestävä matalissa (- 40 ° C) ja korkeammissa lämpötiloissa (+ 80 ° C, hetkellisesti jopa + 100 ° C)

Vain noin 10 - 12 mm³: n hankaus standardin DIN 53516 mukaan mahdollistaa jopa 20 kertaa pidemmän käyttöiän kuin tavallinen NBR

Alareunan tukipinnat estävät ohutseinäisten työkappaleiden pysyvän muodonmuutoksen

Design
  • Vankka, joustava imutyyny PFYN (3) yhdellä tiivistehuulella, joka koostuu Vulkollan VU1: stä valmistetusta imutyynystä PFG (2) ja liitosnipasta (1)
  • Imukuppi, joka on kiinnitetty näntään positiivisella istuvuudella; Muotoon sopiva liitos pitää kiinni tiukasti myös suurilla kuormilla
  • Nännit ja nännit voidaan yhdistää joustavasti nänniperheeseen
Tekniset tiedot
  • Halkaisija: 15-95 mm
  • Materiaali: VU1
  • Liitäntänuppi asetettu
Toimialat
  • Pelti / autoteollisuus

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin