Ventouses plates PFYN VU1
Le matériau Vulkollan VU1, très résistant à la déformation, supporte d'énormes contraintes.
Imperméable à l'huile grâce à une bonne résistance chimique
Résistant à la fois aux basses (- 40 °C) et aux hautes températures (+ 80 °C, puis jusqu'à + 100 °C).
Une abrasion d'environ 10 à 12 mm³ seulement (selon la norme DIN 53516) permet une durée de vie jusqu'à 20 fois supérieure à celle du NBR standard.
Les surfaces d'appui sur le socle empêchent la déformation permanente des pièces à paroi fine.
Composition
Composition

- Ventouse robuste et résistante PFYN (3) avec lèvre simple, composée d’une ventouse PFG (2) en vulkollan VU1 et d’un insert de connexion (1)
- Ventouse enfichée sur l’insert, la jonction tient de manière sûre, même en présence de élevées charges
- Les ventouses de recharge et les inserts sont librement combinables à l´intérieur d´une famille d´inserts
Données techniques
Données techniques
- Diamètre : 15 à 95 mm
- Matière : VU1
- L'insert est enfiché dans la ventouse
Secteurs
Secteurs
- •Plaque de tôle / automobile