Schmalz

Vlakke zuignappen PFYN VU1

Zeer scheurvast materiaal Vulkollan VU1 is bestand tegen een enorme belasting

Ongevoelig voor oliën dankzij goede chemische resistentie

Temperatuurbestendig bij lage (- 40 °C) en hogere temperaturen (+ 80 °C, kortstondig tot + 100 °C)

Schuren van slechts ca. 10 - 12 mm³ volgens DIN 53516 maakt een tot 20 keer langere levensduur mogelijk dan de standaard NBR

Ondersteuningsvlakken aan de onderzijde voorkomen blijvende vervorming van dunwandige werkstukken

Ontwerp
  • Robuuste, slijtvaste zuignap PFYN (3) met enkele afdichtingslip, bestaande uit zuignap PFG (2) van Vulkollan VU1 en aansluitnippel (1)
  • De zuignappen worden met een positieve vergrendeling op de nippels aangesloten; de positieve aansluiting houdt ook bij zware belasting goed vast
  • Zuignappen en tepels kunnen flexibel worden gecombineerd binnen een tepelfamilie
Technische gegevens
  • Diameter: 15 tot 95 mm
  • Materiaal: VU1
  • Aansluitnippel aangesloten
Industriesegmenten
  • Metaalplaat / automotive

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen