Schmalz

Ventosas planas PFYN VU1

El material altamente resistente al desgarro Vulkollan VU1 soporta una enorme tensión

Insensible a los aceites gracias a su buena resistencia química

Resistente a temperaturas bajas (- 40 °C) y altas (+ 80 °C, a corto plazo hasta + 100 °C)

La abrasión de sólo aprox. 10 - 12 mm³ según la norma DIN 53516 permite una vida útil hasta 20 veces mayor que la del NBR estándar

Las superficies de apoyo en el fondo evitan la deformación permanente de las piezas de trabajo de paredes finas

Diseño
  • Robusta y resistente ventosa PFYN (3) con labio sellador simple, compuesta de ventosa PFG (2) de Vulkollan VU1 y boquilla de conexión (1)
  • Ventosa encajada por forma a la boquilla; también con cargas pesadas, la unión por forma se mantiene segura
  • Ventosas de repuesto y boquillas se pueden combinar flexiblemente dentro de una famillia
Datos técnicos
  • Diámetro: 15 a 95 mm
  • Material: VU1
  • Ventosa insertada en la boquilla
Industrias
  • Chapa / automóvil

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta