Ventose piatte PFYN VU1
Materiale altamente resistente allo strappo Vulkollan VU1 resiste a enormi sollecitazioni
Insensibile agli oli grazie alla buona resistenza chimica
Resistente alle temperature basse (- 40 °C) e alte (+ 80 °C, a breve termine fino a + 100 °C)
L'abrasione di soli ca. 10 - 12 mm³ secondo DIN 53516 consente una durata fino a 20 volte maggiore rispetto alla NBR standard
Le superfici di appoggio sul fondo impediscono la deformazione permanente dei pezzi a parete sottile
Struttura
Struttura

- Ventosa robusta e resistente PFYN (3) con labbro di tenuta semplice, costituita da ventosa PFG (2) in Vulkollan con nipplo di connessione (1)
- Ventosa inserita sul nipplo accoppiata geometricamente; il collegamento è ben saldo anche in caso di carichi pesanti
- Ventosa di ricambio e nipplo sono abbinabili liberamente all´interno di una famiglia di nippli
Dati tecnici
Dati tecnici
- Diametro: 15 a 95 mm
- Materiale: VU1
- Ventosa inserita sul nipplo
Industrie
Industrie
- •Foglio di lamiera / automobilistico