PFYN 60 HT1-60 G1/4-AG
Osanro: 10.01.01.11142
Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces
Toimialat: Aurinkoenergia | Lasi | Muovit
| Size | 60 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Material property | non-marking |
| Nipple material | Aluminum |
| Product family | PFYN |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 5,5 mm |
| Dmax(S) | 64 mm |
| Ds | 60 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 23 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 4,7 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 125 N |
| Volume | 10 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 100 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 60 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 34,2 g |
| Product family | PFYN |
| Number of folds | 0 |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi