Schmalz

Note sull'ordine

La ventosa PFYN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 120 mm montata). La fornitura è costituita da:

  • Ventosa del tipo PFG – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
  • Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

 

Parti di ricambio disponibili: ventosa PFG, nipplo di connessione SA-NIP

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

PFYN 60 HT1-60 G1/4-AG

Numero articolo: 10.01.01.11142

Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide

Industrie: Plastica | Solare | Vetro

Misura60
Materiale della ventosaMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Proprietà del materialeantitraccia
Materiale del nipploAlluminio
Famiglia di prodottiPFYN
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
dn 5.5  mm
Dmax(S) 64  mm
Ds 60  mm
G1 G1/4"-AG
H 23  mm
LG1 10  mm
SW1 17  mm
Z (freccia elastica) 4.7  mm
Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Dati tecnici
Attributo Valore
Forza di presa (-600 mbar) 125  N
Volume 10  cm³
Raggio pezzo min. (convesso) 100  mm
Diametro interno del tubo (raccomandato) d 6  mm
Misura 60
Materiale della ventosa Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A] 60  Shore A
Peso 34.2  g
Famiglia di prodotti PFYN
Numero di pieghe 0
Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello