PFYN 60 HT1-60 G1/4-AG
Onderdeelnr.: 10.01.01.11142
Vlakke vacuümgrijper (rond) voor gladde of licht ruwe oppervlakken
Industriesegmenten: Glas | Kunststof | Solar
| Size | 60 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Material property | non-marking |
| Nipple material | Aluminum |
| Product family | PFYN |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| dn | 5,5 mm |
| Dmax(S) | 64 mm |
| Ds | 60 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 23 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 4,7 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 125 N |
| Volume | 10 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 100 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 60 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 34,2 g |
| Product family | PFYN |
| Number of folds | 0 |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie