Schmalz

Tilaustiedot

  • Integrated control valves at FXP-S (optional)
  • Control of vacuum on/off (24V DC, normally open) and blow off on/off (24V DC, normally closed) on version FXP-S
  • Integrated in the end cover
  • Electrical connection: M12 plug (4-pole)

 

Available spare parts: sealing foam (DI-PL), suction cup (SPB2)

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ

FXP-S-SW140 1036 3R54 SPB2-40-P

Osanro: 10.01.38.03119

Suuren alueen tyhjiöpuristusjärjestelmä, jossa on integroitu keuhko. Tyhjiön tuottaminen ja virtausvastukset

Toimialat:Yleiskäyttö

Length L1036 (mm)
Width B130 (mm)
Arrangement3R54
Number of suction cells56
Additional function area gripper1x control valve vacuum / blow-off
Design vacuum generatorMulti-stage ejector SEMP
Construction vacuum switchPNP switching
Voltage DC24 V - DC
Nozzle diameter1.4 (mm)
Air consumption [l/min]625 (l/min)
Weight7 (kg)
Product familyFXP
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
AttribuuttiArvo
B130 mm
B321,6 mm
H105 mm
H1144 mm
H255 mm
H37,7 mm
H45,5 mm
H528 mm
L1 036 mm
L2996 mm
L3154 mm
Y190 mm
Valve typeSW
Permissible dimensional tolerances for elastomer parts according to DIN ISO 3302-1 M3 Note: Two ejectors and silencer box covers are used for the 1,234 mm and 1,432 mm lengths. Type FXP requires compressed air hose 12/9 mm.
Tekniset tiedot
AttribuuttiArvo
Arrangement3R54
Number of suction cells56
Suction force at -250 mbar485 N
Suction rate (max.)2 270 l/min
Air consumption [l/min]625 l/min
Voltage24V - DC
Sealing elementSuction Cups
Additional function area gripper1x control valve vacuum / blow-off
Weight7 kg
Product familyFXP
Sound level: 74 dB(A) Max. degree of evacuation 55 %
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin