- POZYCJA DO WYCOFANIA
FXP-S-SW140 1036 3R54 SPB2-40-P
Część nr.: 10.01.38.03119
Podciśnieniowy system chwytakowy o dużej powierzchni z zintegrowany pneum. Wytwarzanie podciśnienia i oporniki przepływu
Branże:Uniwersalne
| Length L | 1036 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Arrangement | 3R54 |
| Number of suction cells | 56 |
| Additional function area gripper | 1x control valve vacuum / blow-off |
| Design vacuum generator | Multi-stage ejector SEMP |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Nozzle diameter | 1.4 (mm) |
| Air consumption [l/min] | 625 (l/min) |
| Weight | 7 (kg) |
| Product family | FXP |
Dane projektowe
Dane projektowe

| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| H | 105 mm |
| H1 | 144 mm |
| H2 | 55 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 28 mm |
| L | 1036 mm |
| L2 | 996 mm |
| L3 | 154 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Valve type | SW |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Arrangement | 3R54 |
| Number of suction cells | 56 |
| Suction force at -250 mbar | 485 N |
| Suction rate (max.) | 2270 l/min |
| Air consumption [l/min] | 625 l/min |
| Voltage | 24V - DC |
| Sealing element | Suction Cups |
| Additional function area gripper | 1x control valve vacuum / blow-off |
| Weight | 7 kg |
| Product family | FXP |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja