Schmalz

Bestelinformatie

  • Integrated control valves at FXP-S (optional)
  • Control of vacuum on/off (24V DC, normally open) and blow off on/off (24V DC, normally closed) on version FXP-S
  • Integrated in the end cover
  • Electrical connection: M12 plug (4-pole)

 

Available spare parts: sealing foam (DI-PL), suction cup (SPB2)

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • UITFASERINGSITEM

FXP-S-SW140 1036 3R54 SPB2-40-P

Onderdeelnr.: 10.01.38.03119

Vacuüm-oppervlakgrijpersysteem voor geïntegreerde pneu. vacuümopwekking en stromingsweerstanden

Industriesegmenten:Universeel

Length L1036 (mm)
Width B130 (mm)
Arrangement3R54
Number of suction cells56
Additional function area gripper1x control valve vacuum / blow-off
Design vacuum generatorMulti-stage ejector SEMP
Construction vacuum switchPNP switching
Voltage DC24 V - DC
Nozzle diameter1.4 (mm)
Air consumption [l/min]625 (l/min)
Weight7 (kg)
Product familyFXP
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
AttribuutWaarde
B130 mm
B321,6 mm
H105 mm
H1144 mm
H255 mm
H37,7 mm
H45,5 mm
H528 mm
L1.036 mm
L2996 mm
L3154 mm
Y190 mm
Valve typeSW
Toelaatbare maattoleranties voor elastomeer onderdelen volgens DIN ISO 3302-1 M3 Notitie: Voor de lengtes 1.234 mm en 1.432 mm worden twee ejektoren en geluiddemperbox afdichtingen gebruikt. Type FXP vereist persluchtslang 12/9 mm.
Technische gegevens
AttribuutWaarde
Arrangement3R54
Number of suction cells56
Suction force at -250 mbar485 N
Suction rate (max.)2.270 l/min
Air consumption [l/min]625 l/min
Voltage24V - DC
Sealing element-
Additional function area gripper1x control valve vacuum / blow-off
Weight7 kg
Product familyFXP
Sound level: 74 dB(A) Max. degree of evacuation 55 %
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen