- VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ
SAUG-SFG 50 SI-HD-65
Osanro: 10.01.30.00993
Food-safe suction cup (round) for dry food
Toimialat: Elintarviketeollisuus
| Size | 50 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Height H | 32.5 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 25 mm |
| d | 17,5 mm |
| Dmax(S) | 51,5 mm |
| Ds | 50,3 mm |
| H | 32,5 mm |
| L | 36 mm |
| Z (Stroke) | 4,2 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi