- POZYCJA DO WYCOFANIA
SAUG-SFG 50 SI-HD-65
Część nr.: 10.01.30.00993
Food-safe suction cup (round) for dry food
Branże: Żywność
| Size | 50 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Height H | 32.5 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 25 mm |
| d | 17,5 mm |
| Dmax(S) | 51,5 mm |
| Ds | 50,3 mm |
| H | 32,5 mm |
| L | 36 mm |
| Z (Stroke) | 4,2 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja