ISST-MPL 600x400x3
Osanro: 10.01.28.00020
Steelplate for use with Matrix-Plate
Length L | 600 (mm) |
Width B | 400 (mm) |
Height H | 3 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 400 mm |
B1 | 69,5 mm |
B2 | 100 mm |
H | 3 mm |
L | 600 mm |
L1 | 75 mm |
L2 | 200 mm |
Dokumentointi
Dokumentointi