Schmalz

Bestelinformatie

The Innospann system ISST-MPL consists of: 

  • Steel-Plate ISST-MPL with sealing magnets, glued sealing cord and screws for use on a Matrix-Plate MPL
  • Vacuum blocks ISBL (available separately)

Available spare parts: sealing magnet, sealing cord, sealing frame

Available accessories: FlexMat SFM

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

ISST-MPL 600x400x3

Onderdeelnr.: 10.01.28.00020

Steelplate voor gebruik met Matrix-Plate

Length L600 (mm)
Width B400 (mm)
Height H3 (mm)
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 400  mm
B1 69,5  mm
B2 100  mm
H 3  mm
L 600  mm
L1 75  mm
L2 200  mm
Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen