Schmalz

Tilaustiedot

The CMB-HD vacuum block is delivered assembled and ready for connection.

Available spare parts: sealing, plug connector

Available accessories: vacuum connection set, workpiece stop, magnetic holder, vacuum generator VAGG

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.
  • UUSI

CMB-HD D80x69 RB

Osanro: 10.01.27.01870

Vacuum blocks with high forces for use in CNC machines for metalworking

ShapeHeavy duty
Outside diameter D80 (mm)
Height H69 (mm)
Outer hose diameter8 (mm)
Additional function vacuum blockFriction pad
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 80  mm
D2 8  mm
D3 58  mm
D4 98  mm
D5 25  mm
G1 M10-F
H 69  mm
H2 15  mm
X1 95  mm
X2 70  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Spannkraft 402  N
Lateral force 161  N
Repeatability ± 0.03 mm
Theoretical clamping forces of the CMB-HD vacuum blocks at -0.8 bar vacuum on aluminum, dry with theoretical coefficient of friction (lateral force) of 0.4. The values given are based on calculations. These theoretical values must be verified by the user for the respective use case by means of tests.
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin