Schmalz

Bestelinformatie

The CMB-HD vacuum block is delivered assembled and ready for connection.

Available spare parts: sealing, plug connector

Available accessories: vacuum connection set, workpiece stop, magnetic holder, vacuum generator VAGG

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.
  • NIEUW

CMB-HD D80x69 RB

Onderdeelnr.: 10.01.27.01870

Vacuümblok met hoge klemkrachten voor gebruik in CNC-machines voor metaalbewerking

ShapeHeavy duty
Outside diameter D80 (mm)
Height H69 (mm)
Outer hose diameter8 (mm)
Additional function vacuum blockFriction pad
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
D 80  mm
D2 8  mm
D3 58  mm
D4 98  mm
D5 25  mm
G1 M10-F
H 69  mm
H2 15  mm
X1 95  mm
X2 70  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Spannkraft 402  N
Lateral force 161  N
Repeatability ± 0.03 mm
Theoretical clamping forces of the CMB-HD vacuum blocks at -0.8 bar vacuum on aluminum, dry with theoretical coefficient of friction (lateral force) of 0.4. The values given are based on calculations. These theoretical values must be verified by the user for the respective use case by means of tests.
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen