- 새로운
CMB-HD D80x69 RB
부품 번호.: 10.01.27.01870
Vacuum blocks with high forces for use in CNC machines for metalworking
Shape | Heavy duty |
Outside diameter D | 80 (mm) |
Height H | 69 (mm) |
Outer hose diameter | 8 (mm) |
Additional function vacuum block | Friction pad |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
D | 80 mm |
D2 | 8 mm |
D3 | 58 mm |
D4 | 98 mm |
D5 | 25 mm |
G1 | M10-F |
H | 69 mm |
H2 | 15 mm |
X1 | 95 mm |
X2 | 70 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Spannkraft | 402 N |
Lateral force | 161 N |
Repeatability | ± 0.03 mm |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서