Schmalz

Sipariş Bilgileri

CMB-HD vakum bloğu monte edilmiş ve bağlantıya hazır olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık contası, fiş konektörü

Mevcut aksesuarlar: vakum bağlantı seti, iş parçası durdurucu, manyetik tutucu, vakum jeneratörü VAGG

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.
  • YENI

CMB-HD D80x69 RB

Parça no.: 10.01.27.01870

Yüksek kuvvetlere sahip vakum blokları CNC makinelerinde kullanım için metal işleme için

ŞekilAğır Hizmet
Dış çap D80 (mm)
Yükseklik H69 (mm)
Dış hortum çapı8 (mm)
Ek fonksiyon vakum bloğuSürtünme astarı
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
D 80  mm
D2 8  mm
D3 58  mm
D4 98  mm
D5 25  mm
G1 M10-F
H 69  mm
H2 15  mm
X1 95  mm
X2 70  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Spannkraft 402  N
Yanal kuvvet 161  N
Tekrarlanabilirlik ± 0,03 mm
Theoretical clamping forces of the CMB-HD vacuum blocks at -0.8 bar vacuum on aluminum, dry with theoretical coefficient of friction (lateral force) of 0.4. The values given are based on calculations. These theoretical values must be verified by the user for the respective use case by means of tests.
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git