Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SBV-248-520-FU

Osanro: 11.02.05.10191

Directly driven vacuum blower for tube lifter applications

Sound pressure level at 50 Hz70 (dB(A))
Voltage at 50 Hz400 - 480 V AC3
Voltage at 60 Hz400 - 480 V AC3
Suction rate (50 Hz)248 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)248 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)-520 (mbar)
Rated power at 50 Hz4 (kW)
Rated power at 60 Hz4 (kW)
ApprovalUL/CSA
Weight51 (kg)
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
B 370  mm
d 12  mm
H 456  mm
L 493  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction rate (50 Hz) 248  m³/h
Suction rate (60 Hz) 248  m³/h
Voltage at 50 Hz 400 - 480 V AC3
Voltage at 60 Hz 400 - 480 V AC3
Rated power at 50 Hz 4  kW
Rated power at 60 Hz 4  kW
Rated power 4  W
Sound pressure level at 50 Hz 70  dB(A)
Weight 51  kg
Protection type IP IP 55
Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin