Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SBV-248-520-FU

Parça no.: 11.02.05.10191

Vakum blower Vakumlu kaldırıcı uygulamaları için

50 Hz'de ses seviyesi70 (dB(A))
50 Hz'de Gerilim400 - 480 V AC3
60 Hz'de Gerilim400 - 480 V AC3
Vakum debisi (50 Hz)248 (m³/h)
Vakum debisi (60 Hz)248 (m³/h)
Vakum (50 Hz)-520 (mbar)
Nominal güç 50 Hz4 (kW)
Nominal güç 60 Hz4 (kW)
OnayUL/CSA
Ağırlık51 (kg)
Tasarım Verileri
Öznitelik Değer
B 370  mm
d 12  mm
H 456  mm
L 493  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Vakum debisi (50 Hz) 248  m³/h
Vakum debisi (60 Hz) 248  m³/h
50 Hz'de Gerilim 400 - 480 V AC3
60 Hz'de Gerilim 400 - 480 V AC3
Nominal güç 50 Hz 4  kW
Nominal güç 60 Hz 4  kW
Nominal güç 4  W
50 Hz'de ses seviyesi 70  dB(A)
Ağırlık 51  kg
Koruma tipi IP IP 55
Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git