SBV-248-520-FU
Numero articolo: 11.02.05.10191
Soffiante vuoto a commando diretto
Livello di pressione acustica a 50 Hz | 70 (dB(A)) |
Tensione a 50 Hz | 400 - 480 V AC3 |
Tensione a 60 Hz | 400 - 480 V AC3 |
Capacità di aspirazione (50 Hz) | 248 (m³/h) |
Capacità di aspirazione (60 Hz) | 248 (m³/h) |
Vuoto (50 Hz) | -520 (mbar) |
Potenza nominale a 50 Hz | 4 (kW) |
Potenza nominale a 60 Hz | 4 (kW) |
Approvazione | UL/CSA |
Peso | 51 (kg) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
Attributo | Valore |
---|---|
B | 370 mm |
d | 12 mm |
H | 456 mm |
L | 493 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
Attributo | Valore |
---|---|
Capacità di aspirazione (50 Hz) | 248 m³/h |
Capacità di aspirazione (60 Hz) | 248 m³/h |
Tensione a 50 Hz | 400 - 480 V AC3 |
Tensione a 60 Hz | 400 - 480 V AC3 |
Potenza nominale a 50 Hz | 4 kW |
Potenza nominale a 60 Hz | 4 kW |
Potenza nominale | 4 W |
Livello di pressione acustica a 50 Hz | 70 dB(A) |
Peso | 51 kg |
Tipo di protezione IP | IP 55 |
Documentazione
Documentazione