Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SBV-248-520-FU

Réf. article: 11.02.05.10191

Turbine de vide direct

Niveau sonore à 50 Hz70 (dB(A))
Tension à 50 Hz400 - 480 V AC3
Tension à 60 Hz400 - 480 V AC3
Capacité d'aspiration (50 Hz)248 (m³/h)
Capacité d'aspiration (60 Hz)248 (m³/h)
Vide (50 Hz)-520 (mbar)
Puissance nominale à 50 Hz4 (kW)
Puissance nominale à 60 Hz4 (kW)
ApprobationUL/CSA
Poids propre51 (kg)
Données de construction
Attribut Valeur
B 370  mm
d 12  mm
H 456  mm
L 493  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Capacité d'aspiration (50 Hz) 248  m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz) 248  m³/h
Tension à 50 Hz 400 - 480 V AC3
Tension à 60 Hz 400 - 480 V AC3
Puissance nominale à 50 Hz 4  kW
Puissance nominale à 60 Hz 4  kW
Puissance nominale 4  W
Niveau sonore à 50 Hz 70  dB(A)
Poids propre 51  kg
Type de protection IP IP 55
Documentation

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier