Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SBV-248-520-FU

Część nr.: 11.02.05.10191

Directly driven vacuum blower for tube lifter applications

Sound pressure level at 50 Hz70 (dB(A))
Voltage at 50 Hz400 - 480 V AC3
Voltage at 60 Hz400 - 480 V AC3
Suction rate (50 Hz)248 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)248 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)-520 (mbar)
Rated power at 50 Hz4 (kW)
Rated power at 60 Hz4 (kW)
ApprovalUL/CSA
Weight51 (kg)
Dane projektowe
Atrybut Wartość
B 370  mm
d 12  mm
H 456  mm
L 493  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction rate (50 Hz) 248  m³/h
Suction rate (60 Hz) 248  m³/h
Voltage at 50 Hz 400 - 480 V AC3
Voltage at 60 Hz 400 - 480 V AC3
Rated power at 50 Hz 4  kW
Rated power at 60 Hz 4  kW
Rated power 4  W
Sound pressure level at 50 Hz 70  dB(A)
Weight 51  kg
Protection type IP IP 55
Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka