Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

LADE-GER-24V-DC-14.4V-DC-1.7

Osanro: 18.05.08.00019

Battery charger

Toimialat: Universal

Primary voltage24V-DC
Voltage14,4V - DC
Rated current1.7 (A)
Utilization designNeo 30
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
L 132  mm
B 155  mm
H 60  mm
Utilization design Neo 30
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Voltage 14,4V - DC
Primary voltage 24V-DC
Rated current 1,7  A
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin