Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

EH-MON-28-d15x10 NEO30

Osanro: 18.05.08.00028

Suspension hook

Toimialat: Universal

Length L65 (mm)
Width B81 (mm)
Height H267 (mm)
Internal diameter d15 (mm)
Width B110 (mm)
Utilization designNeo 30
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
L 65  mm
B 81  mm
H 267  mm
d 15  mm
B1 10  mm
Utilization design Neo 30
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Clamping range [mm] mm
Dokumentointi

Varaosat

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin