Calculateur Schmalz
Le Calculateur Schmalz est un outil puissant pour calculer les caractéristiques d'un système vide. Cette application utile est disponible gratuitement en tant qu'application Web progressive (PWA) et peut être téléchargée facilement sur les ordinateurs et les dispositifs mobiles. Cela signifie que toutes les fonctionnalités du calculateur sont disponibles même sans connexion internet.
Avec le Calculateur Schmalz, les utilisateurs peuvent obtenir rapidement et avec précision des valeurs importantes pour leur système vide. Il s'agit notamment du nombre de ventouses requis, du diamètre idéal de la ventouse, de la force d'aspiration nécessaire pour prélever une pièce et de la répartition optimale des tuyaux. En entrant les paramètres appropriés, le Calculateur Schmalz fournit des résultats immédiats, permettant une évaluation et une optimisation efficaces du système vide.
L'application se distingue par son interface conviviale, qui permet de saisir facilement les paramètres requis. En quelques clics, les utilisateurs obtiennent des résultats instantanés et peuvent obtenir la composition de leurs systèmes de vide rapidement et facilement.
Que ce soit dans l'industrie, la construction mécanique ou d'autres applications techniques, le Calulateur Schmalz est un outil indispensable pour les professionnels travaillant avec des systèmes de vide. Que ce soit au bureau, à l'atelier ou en déplacement, le Calulateur Schmalz est l'outil idéal pour analyser et optimiser les systèmes de vide de manière efficace.
Utilisez le Calulateur Schmalz dès maintenant pour vous aider à composer du système de vide :
Avec le Calulateur Schmalz, vous obtenez des informations sur :
- Nombre de ventouses exigé
- Surface de ventouse et diamètre de la ventouse
- Force d'aspiration exigée
- Force de préhension théorique exigée
- Distribution idéale des tuyaux
- Temps d'évacuation
- Capacité d'aspiration des pompes
- Diamètre du tuyau
Le savoir-faire de Schmalz en matière de technologie du vide et sa longue expérience dans le domaine de la construction de systèmes sont également à la base du développement du Calulateur Schmalz . Il n'est guère possible de déterminer des valeurs dans le domaine du vide plus rapidement et de manière plus fiable.
Autres outils

Connaissance du vide
Connaissance du vide avec des informations de base sur les composants pour vide, des exemples de construction ainsi que des unités et des tables de conversion.

Catalogues et brochures
Manuels d'utilisation pour nos composants vide et les systèmes de préhension par vide

Le système vide en un coup d'œil
Aides de sélection pour les composants pour vide