Kalkulator Schmalz
Kalkulator Schmalz to potężne narzędzie do obliczania charakterystyk podciśnienia systemu. Ta przydatna aplikacja jest dostępna bezpłatnie jako Progressive Web App (PWA) i można ją łatwo zainstalować na komputerach i urządzeniach mobilnych. Oznacza to, że pełna funkcjonalność kalkulatora jest dostępna nawet bez połączenia z Internetem.
Dzięki Kalulatorowi Schmalz użytkownicy mogą szybko i dokładnie obliczyć ważne wartości dla swojego systemu podciśnienia. Obejmują one wymóg liczby przyssawek, idealną średnicę przyssawki, siłę ssania potrzebną do obsługi przedmiotu obrabiany oraz optymalny rozkład węży. Po wprowadzeniu odpowiednich parametrów Kalkulator Schmalz zapewnia natychmiastowe wyniki, umożliwiając efektywną ocenę i optymalizację systemu podciśnienia.
Aplikacja charakteryzuje się łatwym w obsłudze interfejsem, który umożliwia łatwe wprowadzanie wymaganych parametrów. Wystarczy kilka kliknięć, aby użytkownicy otrzymali natychmiastowe wyniki i mogli szybko i łatwo zaprojektować swoje systemy podciśnieniowe.
Niezależnie od tego, czy chodzi o branżę przemysłową, mechaniczną czy inne aplikacje techniczne, Kalkulator Schmalz jest niezbędnym narzędziem dla profesjonalistów pracujących z podciśnieniami systemu. Czy to w biurze, w warsztacie czy w podróży, Kalkulator Schmalz jest idealnym narzędziem do efektywnej analizy i optymalizacji systemów podciśnienia.
Skorzystaj z kalkulatora Schmalz już teraz, aby uzyskać pomoc w projektowaniu systemu podciśnieniowego:
Za pomocą Schmalz Calculator można uzyskać informacje o:
- Wymagana liczba przyssawek
- Powierzchnia przyssania i średnica przyssawki
- Wymagana siła ssania
- Wymagana teoretyczna siła trzymania
- Idealny rozkład węża
- Czas ewakuacji
- Szybkość zasysania dla pomp
- Średnica węża
Specjalistyczna wiedza firmy Schmalz w zakresie techniki podciśnieniowej oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie konstrukcji systemu są również podstawą do opracowania Kalkulatora Schmalz. Trudno o szybsze i bezpieczniejsze określenie wartości w zakresie podciśnienia.
Inne narzędzia

Wiedza o podciśnieniu
Wiedza na temat podciśnienia z podstawowymi informacjami na temat komponentów podciśnieniowych, przykładami projektowymi, a także jednostkami i tabelami konwersji

Katalogi i broszury
Instrukcje obsługi naszych komponentów podciśnieniowych i systemów chwytakowych.

Podciśnienie systemu w skrócie
Pomoc w wyborze komponentów podciśnieniowych