슈말츠 칼큘레이터
슈말츠 칼큘레이터는 진공 시스템의 특성을 계산할 수 있는 강력한 툴입니다. 이 유용한 애플리케이션은 프로그레시브 웹 앱(PWA)으로 무료로 제공되며, 컴퓨터와 스마트폰에 쉽게 설치하여 사용할 수 있습니다. 또한, 인터넷 연결 없이도 칼큘레이터의 모든 기능을 사용할 수 있습니다.
슈말츠 칼큘레이터를 사용하면 진공 시스템의 중요한 값을 빠르고 정확하게 계산할 수 있습니다. 필요한 진공패드 수, 적합한 진공패드 직경, 작업물 핸들링 시 필요한 흡착력, 최적의 호스 분배 등을 칼큘레이터를 통해 확인할 수 있으며, 파라미터값을 입력하면 즉시 결과를 확인할 수 있어 진공 시스템을 효율적으로 평가하고 최적화할 수 있습니다.
산업, 기계 공학 또는 기타 기술 응용 분야에서 슈말츠 칼큘레이터 진공 시스템을 다루는 전문가에게 없어서는 안 될 툴입니다. 사무실, 작업장 또는 이동 중에도 진공 시스템을 효율적으로 분석하고 최적화하는 데 도움을 줍니다.
지금 슈말츠 칼큘레이터를 사용하여 진공 시스템 설계를 진행해 보세요:
슈말츠 칼큘레이터
슈말츠 칼큘레이터 사용하면 다음의 정보를 얻을 수 있습니다:
- 필요한 진공패드 개수
- 흡입 면적 및 패드 직경
- 필요한 흡착력
- 필요한 이론적 고정력
- 이상적인 호스 분배
- 배출 시간
- 펌프의 흡입 속도
- 호스 직경
진공 기술에 대한 슈말츠의 전문 지식과 시스템 설계 분야에서 다년간의 경험은 슈말츠 칼큘레이터 개발의 기반이 되었습니다. 진공 범위에서 이보다 더 빠르고 안전하게 값을 결정하는 것은 거의 불가능합니다.