Schmalz Calculator
El Schmalz Calculator es una potente herramienta para calcular las características de un sistema de vacío. Esta útil aplicación está disponible gratuitamente como Progressive Web App (PWA) y puede instalarse fácilmente en ordenadores y dispositivos móviles. Esto significa que toda la funcionalidad de la calculadora está disponible incluso sin conexión a Internet.
Con el Schmalz Calculator, el usuario puede calcular de forma rápida y precisa valores importantes para su sistema de vacío. Entre ellos se encuentran el número necesario de ventosas, el diámetro ideal de la ventosa, la fuerza de aspiración necesaria para la manipulación de una pieza y la distribución óptima del tubo flexible. Introduciendo los parámetros adecuados, el Schmalz Calculator proporciona resultados inmediatos, permitiendo una evaluación eficiente y la optimización del sistema de vacío.
La aplicación se caracteriza por su interfaz de fácil manejo, que permite introducir fácilmente los parámetros de exigencia. Con unos pocos clics, los usuarios obtienen resultados instantáneos y pueden diseñar sus sistemas de vacío de forma rápida y sencilla.
Ya sea en la industria, en la construcción de maquinaria o en otras aplicaciones técnicas, el Schmalz Calculator es una herramienta indispensable para los profesionales que trabajan con sistemas de vacío. Ya sea en la oficina, en el taller o de viaje, el Schmalz Calculator es la herramienta ideal para analizar y optimizar eficientemente los sistemas de vacío.
Utilice ahora el Schmalz Calculator para el diseño de su sistema de vacío:
Con la Schmalz Calculator obtendrá información sobre:
- Número de ventosas necesarias
- Superficie de aspiración y diámetro de ventosa
- Fuerza de aspiración requerida
- Fuerza de retención teórica requerida
- Distribución ideal del tubo flexible
- Tiempo de evacuación
- Capacidad de aspiración de la bomba
- Diámetro del tubo flexible
La competencia de Schmalz en tecnología del vacío y la experiencia de muchos años en el campo del diseño del sistema son también la base para el desarrollo del Schmalz Calculator. Apenas es posible determinar valores en el campo del vacío de forma más rápida y segura.
Otras herramientas

Conocimiento del vacío
Conocimientos de vacío con información básica sobre componentes de vacío, ejemplos de diseño, así como unidades y tablas de conversión.

Catalogs and brochures
Instruction manuals for our vacuum components and vacuum gripping systems

El sistema de vacío de un vistazo
Ayudas para la selección de componentes de vacío