Schmalz Calculator
De Schmalz Calculator is een krachtige tool voor het berekenen van de eigenschappen van een vacuümsysteem. Deze handige applicatie is gratis leverbaar als Progressive Web App (PWA) en kan eenvoudig worden geïnstalleerd op computers en mobiele apparaten. Dit betekent dat de volledige functionaliteit van de calculator zelfs zonder internetverbinding leverbaar is.
Met de Schmalz Calculator kunnen gebruikers snel en nauwkeurig belangrijke waarden voor hun vacuümsysteem berekenen. Deze omvatten het vereiste aantal zuigers, de ideale diameter van de zuignap, de zuigkracht die nodig is om een werkstuk te hanteren en de optimale slangverdeling. Door de juiste parameters in te voeren, geeft de Schmalz Calculator onmiddellijk resultaten, waardoor het vacuümsysteem efficiënt geëvalueerd en geoptimaliseerd kan worden.
De applicatie kenmerkt zich door de gebruiksvriendelijke interface waarmee de vereiste parameters eenvoudig kunnen worden ingevoerd. Met slechts enkele muisklikken krijgt de gebruiker onmiddellijk resultaten en kan hij zijn vacuümsystemen snel en eenvoudig ontwerpen.
Of het nu gaat om industrie, mechanica of andere technische applicaties, de Schmalz Calculator is een onmisbare tool voor professionals die met vacuümsystemen werken. Op kantoor, in de werkplaats of onderweg, de Schmalz Calculator is de ideale tool om vacuümsystemen efficiënt te analyseren en te optimaliseren.
Gebruik nu de Schmalz Calculator om uw vacuümsysteem te ontwerpen:
Met de Schmalz Calculator krijg je informatie over:
- Vereiste aantal zuignappen
- Zuigoppervlak en diameter zuignap
- Vereiste zuigkracht
- Vereiste theoretische houdkracht
- Ideale slangverdeling
- Evacuatietijd
- Zuigvermogen voor pompen
- Slangdiameter
De expertise van Schmalz in vacuümtechniek en de jarenlange ervaring op het gebied van systeemontwerp liggen ook aan de basis van de ontwikkeling van de Schmalz Calculator. Sneller en veiliger waarden in het vacuümbereik bepalen is nauwelijks mogelijk.