Schmalz

JumboFlex 50 – Une nouvelle ventouse plate pour la manipulation de carton

Schmalz élargit sa gamme de ventouses plates ovales de la série SAOF avec un modèle de dimensions 180x90. Jusqu’à présent, seules des solutions de préhension pour les séries 20 et 35 du JumboFlex avec une charge maximale entre 20 et 35 kg étaient possibles. Pour la première fois, les nouvelles dimensions peuvent également être combinées avec les tubes de levage par le vide JumboFlex ou JumboFlex High-Stack pour des pièces pouvant atteindre jusqu’à 50 kg. Grâce à cette extension, la société Schmalz introduit des préhenseurs supplémentaires dans le système modulaire JumboFlex. En combinaison avec de nouvelles traverses, l’utilisateur peut configurer des ventouses doubles ou même quadruples, lesquelles répondent à ses exigences de manière optimale.

La manipulation de cartons instables avec un tube de levage par le vide JumboFlex, y compris ventouse double composée de deux ventouses plates inédites SAOF 180x90.

Les ventouses plates oblongues sont une alternative aux ventouses rondes. Elles sont notamment utilisées dans le secteur de la logistique interne, lorsque des cartons instables ou des composants légèrement bombés doivent être saisis de manière fiable et en douceur. Les ventouses plates de la série SAOF, fabriquées en caoutchouc nitrile (NBR) résistant à l’usure, s’adaptent bien aux surfaces des pièces à manipuler. La nouveauté : le format SAOF avec les dimensions 180 mm x 90 mm. La société J. Schmalz GmbH a dimensionné la ventouse plate de sorte qu’elle soit compacte et dispose tout de même de la surface de ventouse requise pour le tube de levage par le vide JumboFlex 50 afin de transporter des charges pesant jusqu’à 50 kilogrammes en toute sécurité. Avec l’extension de la gamme SAOF, Schmalz introduit également de nouveaux préhenseurs dans la gamme JumboFlex et peut ainsi répondre aux exigences des clients de manière encore plus personnalisée. Les versions de ventouses doubles suivantes sont disponibles pour les séries 20, 35 et 50 du JumboFlex : avec des ventouses plates réglables ou non réglables, avec des traverses de dimensions standard ou dans des longueurs personnalisées. Les préhenseurs sont conçus de manière compacte et conviennent également pour des pièces de moindre taille. 

Pour les nouveaux préhenseurs, Schmalz présente dans un même temps de nouvelles traverses grâce auxquelles il est possible de raccorder jusqu’à quatre ventouses plates à sélectionner. Étant donné que la position des ventouses plates, ainsi que celle des traverses secondaires, peut être réglée de manière variable, l’utilisateur dispose en permanence du préhenseur approprié pour toutes les dimensions de pièces. 

Contact presse

L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.

schmalz@schmalz.ca

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier