JumboFlex 50 - Nuova piastra di aspirazione per la movimentazione delle scatole di cartone
Movimentazione di scatole di cartone delicate con un sollevatore tubo a vuoto JumboFlex dotato di gripper doppio e due piastre di aspirazione SAOF 180x90.
Un’alternativa alle ventose rotonde sono le piastre di aspirazione oblunghe. Queste vengono utilizzate principalmente nella logistica interna per sollevare delicatamente e in modo sicuro le scatole di cartone fragili o i componenti leggermente curvati. Le piastra di aspirazione della serie SAOF in resistente gomma nitrilica (NBR) si adatta perfettamente alle superfici dei pezzi da movimentare. Nuova è la versione SAOF con dimensione 180 mm x 90 mm. J. Schmalz GmbH ha dimensionato le piastre di aspirazione in modo che possano essere compatte e avere una superficie ventosa in grado di trasportare in modo sicuro i carichi fino a 50 kg movimentati dal sollevatore tubo a vuoto JumboFlex 50. Con l'ampliamento della gamma SAOF, Schmalz introduce anche una nuova pinza di presa nel programma JumboFlex in modo da soddisfare meglio le esigenze specifiche dei clienti. Per le serie JumboFlex 20, 35 e 50 sono disponibili i seguenti gripper doppi: con piastra di aspirazione regolabile o non regolabile, con traverse standard o con lunghezze personalizzabili. Le pinze di presa compatte sono particolarmente indicate per pezzi di piccole dimensioni.
Per le nuove pinze di presa Schmalz mette a disposizione nuovi tipi di traverse alle quali fissare fino a quattro piastre di aspirazione. La posizione delle piastre di aspirazione e delle traverse trasversali può essere regolata a piacere e quindi l’utente ha a disposizione la pinza di presa più indicata per i rispettivi pezzi.
Contatto con la stampa
Il team stampa di Schmalz sarà lieto di rispondere alle vostre domande.