JumboFlex 50: nueva placa de ventosa para la manipulación de cajas de cartón
Manipulación de cartones lábiles con un tubo elevador por vacío JumboFlex, incluida ventosa doble compuesta por dos placas de ventosa nuevas SAOF 180x90.
Una alternativa a las ventosas redondas son las placas de ventosa alargadas. Se emplean especialmente en la logística interna, cuando es necesario elevar de forma cuidadosa y segura cartones lábiles o componentes levemente abombados. Las placas de ventosa de la serie SAOF de caucho nitrilo resistente al desgaste (NBR) se adaptan bien a las superficies de las piezas que requieren manipulación. El tamaño SAOF con las dimensiones 180 mm x 90 mm es una novedad. La casa J. Schmalz GmbH ha dimensionado la placa de ventosa de tal forma que, aun resultando compacta, ofrece la superficie de ventosa necesaria para el tubo elevador por vacío JumboFlex 50, permitiéndole transportar cargas de hasta 50 kg de manera segura. Con la ampliación de la gama SAOF, Schmalz también introduce nuevas ventosas en la cartera del JumboFlex, pudiendo así responder de manera aún más individual a las exigencias de sus clientes. Para las series 20, 35 y 50 de JumboFlex están disponibles las siguientes versiones de ventosa doble: con placas de ventosas posicionables o no posicionables, con raíles o en longitudes seleccionables individualmente. Las ventosas cuentan con un diseño compacto y también resultan aptas para piezas pequeñas.
Al mismo tiempo, Schmalz presenta nuevos raíles para las nuevas ventosas, con los que es posible la conexión de hasta cuatro placas de ventosa a elegir. Al ser posible el ajuste variable tanto de la posición de las placas de ventosas como de la de los raíles transversales, el usuario tiene a su disposición la ventosa ideal para cada tamaño de pieza.
Contacto con la prensa
El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.